Publicar produtos
Base Acrylic Bath 1700 x 750 x 400mm White
Base Acrylic Bath 1700 x 750 x 400mm White
Base Acrylic Bath 1700 x 750 x 400mm White
    Reece

    Base Acrylic Bath 1700 x 750 x 400mm White

    Traduzido por Google,
    Perfeita para aplicações de fácil substituição e adaptação, a banheira acrílica Base é fabricada em acrílico de qualidade sanitária e é um produto acessível e confiável para banheiros. A Base é a escolha ideal para construtores e encanadores que buscam uma solução descomplicada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9504387
    • Familia de productoBase
    • Grupo de produtosBase
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-31
    • Número de edição1
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas

    Disponibilidade da região

    Oceânia