Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
reece/products/5360880d-730f-4970-bd5d-5c4764812045
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
Base Shower Set Anti-Vandal Chrome (3 Star)
Indisponível em Estados Unidos
Reece
Seguir
Base Shower Set Anti-Vandal Chrome (3 Star)
Traduzido por Google,
Vista original
O Conjunto de Chuveiro Base é um conjunto de chuveiro funcional e clássico com puxadores antivandalismo, uma ótima opção para construtores e uma variedade de projetos de banheiros.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
9505432
Familia de producto
Base
Grupo de produtos
Base
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-01-30
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.reece.com.au/product/-9505432
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Disponibilidade da região
Oceânia
Australia
Produtos parecidos
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Descarregar
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Descarregar
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Descarregar