Publicar produtos
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace

    Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace

    Traduzido por Google,

    Lareira a gás de canto moderna

    A lareira a gás de canto de dois lados da Regency City Series Chicago permite que você tenha flexibilidade de design, criando múltiplas vistas de ambos os lados da sala.

    Principais características da lareira a gás CC40LE Designer:

    • Visão limpa e ininterrupta do incêndio
    • Barreira de segurança de vidro invisível
    • Painéis refletivos de esmalte ou vidro para acentuar a imagem da chama (opcional)
    • Coloque uma TV logo acima do fogo
    • Luzes interiores padrão para acentuar o fogo
    • Use qualquer material de acabamento até a borda da lareira, até mesmo madeira!
    • Gás Natural ou Propano
    • Controle remoto Proflame II (incluído)
    • Disponível como ventilação direta ou ventilação elétrica
    Especificação
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr28,50028,500
      Turn Down BTU15,50015,500
      Efficiency60.02%60.68%
      EnerGuide Rating55.59%53.12%
      General Specifications
      Product SizeMedium
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Width of Opening
      Width (front)42 15/16 in.
      Height15 1/16 in.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachicago-corner-40le-gas-fireplace
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosCorner Gas Fireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    América do Norte