Publicar produtos
Regency® Onyx EX150 Electric Fireplace
Regency® Onyx EX150 Electric Fireplace

    Regency® Onyx EX150 Electric Fireplace

    Traduzido por Google,

    Lareira elétrica moderna de 3 lados

    A linha Onyx de aquecedores elétricos de lareira premium traz luxo a mais espaços do que nunca. O robusto conjunto de toras com iluminação integrada para toras, juntamente com o avançado sistema Chromalight® Plus LED, personalização de cores, controle WIFI e uma generosa altura de vidro de 431 mm significam que esta lareira certamente surpreenderá com sua imagem de chama inspiradora.
    ​
    Sem necessidade de ventilação ou linhas de combustível, a Onyx 150RW é uma lareira elétrica grande e moderna para apartamentos que pode ser instalada em praticamente qualquer cômodo da casa e as opções flexíveis de instalação de 1, 2 ou 3 lados significam que você pode criar a aparência que você deseja em sua casa com uma lareira moderna de alta qualidade que seja tão flexível na instalação quanto bonita.

    Principais características da lareira elétrica EX150:

    • Instalação linear de 1 lado, canto de 2 lados ou compartimento de 3 lados
    • Luxuosa altura de vidro de 17”
    • Sistemas avançados de LED Chromalight® Plus
    • Mais de 36 combinações exclusivas de cores de chama
    • Cor, velocidade e iluminação da chama totalmente ajustáveis
    • Cama de brasa brilhante realista
    • Sistema de iluminação de toras integrado premium
    • Conjunto de toras de carvalho artisticamente elaboradas e mídia (incluídas) ou toras de bétula
    • Controle remoto termostático programável
    • Controle de aplicativos em dispositivos iOS e Android
    • Aquecimento programável de até 5.000 BTU
    • Calor opcional para que as chamas possam ser apreciadas durante todo o ano
    • Kit opcional de iluminação ambiente para combinar com as chamas da lareira e criar ambiente
    Especificação
    • General Specifications

      Product SizeLarge
      Room SizeMedium
      Vent TypeNo Vent

      Viewing Dimensions

      Width (front)59 in.
      Height17 in.
      Depth13 1/2 in.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaex150-electric-fireplace
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosElectric Fireplaces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniclassElectric Fireplace