Publicar produtos
Regency® Classic™ F2450 Wood Stove
Regency® Classic™ F2450 Wood Stove

    Regency® Classic™ F2450 Wood Stove

    Traduzido por Google,

    Fogão a lenha não catalítico

    O fogão a lenha Regency Classic Medium oferece a quantidade ideal de calor para a maioria dos ambientes. Carregue a lenha neste fogão da frente para trás ou de um lado para o outro para maior praticidade. Com a garantia vitalícia limitada que oferecemos, temos certeza de que a qualidade de fabricação, os materiais de primeira linha e a construção durável de todos os produtos Regency servirão sua família por muitos anos.

    Principais características do fogão a lenha F2450:

    • Ampla área para contemplação da lareira, com vidro cerâmico que irradia calor.
    • Cabo com acabamento em madeira
    • Dobradiças robustas de ferro fundido que nunca entortam ou quebram.
    • A fechadura de came ajustável em aço forjado maciço garante uma vedação hermética da porta ao longo do tempo.
    • Ajuste de ar montado na frente
    • Ferramenta de segurança para operação pneumática
    • A câmara de combustão revestida de tijolos de alto desempenho reflete o calor.
    • A cortina de ar discreta mantém o vidro limpo.
    • A borda soldada da freixa nunca irá dobrar ou quebrar.
    • Defletor de calor traseiro que permite folgas menores.
    • Casa móvel e alcova aprovadas
    • O design de combustão dupla proporciona uma queima mais longa e completa.
    • Com o respaldo da garantia vitalícia limitada mais abrangente do setor.
    Especificação
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.75,000
      EPA-Tested BTUs/hr.29,986
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info70%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)76%
      General Specifications
      Product Size
      Medium
      Log Size18"
      Burn Time
      Up to 8 hrs
      Firebox Capacity
      2.3 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1.6
      View Area161 sq. in.
      Room SizeMedium
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)24 in.
      Height
      32 3/16 in.
      Depth20 in.

      Dimension Notes: *with Pedestal

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaf2450-wood-stove
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosWood Stove
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood-burning stoves
    • Código CSI MasterFormat 201410 35 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Stoves
    • Número OmniClass23-33 15 13
    • Título OmniclassHeating Stoves