Publicar produtos
Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner
Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner
Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner
Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner

    Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner

    Traduzido por Google,

    Grande queimador de gás externo

    Fogueiras e lareiras podem adicionar pontos focais arquitetônicos dramáticos ao seu espaço ao ar livre, mas também os elementos funcionais que fornecem calor e luz. Este impressionante queimador linear de 50 polegadas pode ser instalado em um aplicativo personalizado que qualquer paisagista ou proprietário pode imaginar.

    Os queimadores externos do Regency podem ser usados ​​para criar um recurso de fogo de 30, 50, 60, 80 ou 100 polegadas; a faixa de tamanho perfeita para quase todas as aplicações.

    Principais características do queimador externo PTO50:

    • Queimador de aço inoxidável, projetado especificamente para uso ao ar livre
    • Conecte 2 queimadores, ponta a ponta, para criar um impressionante queimador linear de 100"
    • Kits de moldura embalados disponíveis, sem medição e sem corte!
    • Opera com Gás Natural ou Propano
    • Ignição eletrônica com interruptor liga/desliga à prova de intempéries
    • Válvula de segurança desliga o gás/propano se a chama se apagar
    • Operado por bateria, economizando milhares de dólares em fiação elétrica
    • Kit de cabeamento disponível para aplicações comerciais ou residenciais
    • Aprovado apenas para instalação externa
    • Apoiado pela garantia vitalícia limitada mais abrangente do setor
    Especificação
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr64,00062,000
      Turn Down BTU42,00049,000
      General Specifications
      Product SizeMedium
      Room SizeOutdoor
      Vent TypeNo Vent
      Dimensions
      Width (front)50 in.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapto50-outdoor-gas-burner
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosOutdoor Gas Burner
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    América do Norte