Publicar produtos
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove

    Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove

    Traduzido por Google,

    Fogão a gás contemporâneo

    A lareira Regency Atmosphere GS33E oferece uma solução de aquecimento elegante e contemporânea para qualquer casa, com a simplicidade da ignição eletrônica. Não há lugar ruim para se sentar enquanto se aquece em frente a esta unidade de alta potência, com visualização em 3 lados e a impressionante tecnologia de queimador por infusão.

    Principais características do fogão a gás de instalação livre GS33E:

    • Tecnologia de queimador por infusão com chamas envolventes realistas.
    • Tela de segurança Invisimesh para uma visão clara do fogo.
    • Diversas opções de base, conjunto de lenha e interior disponíveis.
    • Alto poder calorífico, mesmo em climas extremamente frios.
    • Visão em três lados para uma ótima imagem da chama em qualquer ângulo.
    • Sistema de ignição eletrônica
    • Controle Remoto Profflame 2
    • Soprador de velocidade variável
    • Iluminação de cama Ember
    • Gás natural ou propano
    Especificação
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hrinfo38,00036,000
      Turn Down BTU26,00029,000
      Efficiency67.77%65.92%
      EnerGuide Rating58.58%57.58%
      Unit DimensionsIN
      Width (front)28 1/4 in.
      Height33 7/8 in.
      Depth18 1/2 in.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaregency-atmosphere-gs33e-gas-stove
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosGas Stoves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoom heaters
    • Código CSI MasterFormat 201410 35 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Stoves
    • Número OmniClass23-33 15 13
    • Título OmniclassHeating Stoves