Publicar produtos
STREAM TABLE350 LED16500-840 WB WH CAS EU
REGENT

STREAM TABLE350 LED16500-840 WB WH CAS EU

Traduzido por Google,
Mesa de escritório Uplight Stream, com LED, potência do sistema: 143 W, potência de espera 0,3 W, fluxo luminoso da luminária 16500 lm, índice de reprodução de cores CRI > 80, 4000 K, branco neutro, tolerâncias de cor SDCM 3, vida útil do LED L80 50.000 h, compatível com escritórios e sem reflexos de acordo com EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), segurança fotobiológica: a luminária não representa perigo (RG0), 230 V, emissão de luz indireta, feixe amplo, com botão de pressão na caixa, em alumínio, branco, 1 dispositivo de controle integral, Casambi, regulável 0-100%, cabo de alimentação de 2 m com plugue europeu IEC 7/7, compatível com o padrão e adequado para escritórios, certificado pela Regent MINERGIE®-Modul luminárias SAFE 2019 (Re-0317), luminária em conformidade com os requisitos rigorosos para luminárias certificadas pela Minergie classe de proteção I, proteção de entrada IP20, teste de fio incandescente 650 °C, este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética D e número de registro EPREL: 988127 Ø = 141 mm, altura total = 350 mm, giratório +/- 25°
Especificação
  • Features

    • Highest possible visual comfort thanks to 100 % indirect lighting
    • Guaranteed glare-free: Stream Office meets all standards for office lighting
    • Efficient and standard-compliant illumination of up to four workstations
    • Can be positioned as required, stood on a table/desk or supplied with a stand
    • Hinge to enable perfect alignment can be tilted from –25° to +25°
    • Equipment box features a magnetic housing and can be attached to the stand, the table leg or in cable bracket on the desk

    Specifications

    • Versions: Table (height 350 mm), Low (1100 mm), High (1800 mm)
    • Luminous flux of luminaire: 7'000 lm – 16'500 lm
    • Control gear integrated into equipment box
    • With pushbutton on the housing for switching and dimming
    • Accessories: Operating module for the workplace for switching, dimming, presence detection and daylight control
    • Accessories: External daylight and presence sensor for Casambi and Tunable White versions, acoustic panel for improved reflection and acoustics

    Fields of application

    • Office & Education
      offices, open-plan offices, conference rooms, conference rooms, reception areas
    • Retail & Hospitality
      counters, galleries, hotels, restaurants, living spaces
Especificações técnicas
  • Ref.ª única16500-840
  • Familia de productoUplights
  • Grupo de produtosStream
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000028
  • Nome ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniclassLamps

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia África