Luminária de teto embutida Slash 2 HPE (High Performance Efficiency), com LED, potência do sistema: 21 W, fluxo luminoso da luminária 2250 lm, índice de reprodução de cores CRI > 80, temperatura de cor 4000 K, branco neutro, tolerâncias de cor SDCM 3, vida útil do LED L80 75.000 h, segurança fotobiológica: a luminária não representa perigo (RG0), 230 V, emissão direta de luz, perfil da luminária em alumínio anodizado de cor natural com acabamento de teto, difusor em policarbonato (PC), APD (Added Performance Diffuser), OpalLed, 1 reator integral, ON/OFF, luminárias MINERGIE®-Modul certificadas pela Regent SAFE 2019 (Re-0288), luminária em conformidade com os rigorosos requisitos para luminárias certificadas pela Minergie classe de proteção I, proteção de entrada IP20, teste de fio incandescente 850 °C, resistência ao impacto: IK 08 este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética B e número de registro EPREL: 1249140 L = 1497 mm, B = 61 mm, EL = 1486 mm, EB = 48 mm, ET = 70 mm
Especificação
Features
Streamlined design makes for perfect integration into ceiling architecture
Available as recessed ceiling and recessed wall luminaire, as ceiling and wall mounted luminaire, as channel lighting system and, with appropriate accessories, as pendant luminaire
Direct light emission
ICT cut-in contact clips, black
Electronic control integrated
support profile and system components to be ordered separately