Publicar produtos
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe Two Head CCSUX2000 mm
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe Two Head CCSUX2000 mm
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe Two Head CCSUX2000 mm
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe Two Head CCSUX2000 mm
    REGENT

    Lightpad LED Freestanding 3000K Europe Two Head CCSUX2000 mm

    Traduzido por Google,
    Lightpad é uma luminária autônoma projetada para responder às suas necessidades individuais no local de trabalho. Possui uma escolha de cabeças de luminária com diferentes distribuições de intensidade luminosa para garantir uma iluminação uniforme para uma ampla gama de configurações de mesa. A luminária oferece distribuição de luz assimétrica e dupla assimétrica, atendendo assim aos requisitos estabelecidos nas normas para a iluminação uniforme dos postos de trabalho. As placas de base estão disponíveis em diferentes designs. Resumindo: pensamos em termos de mesas, não em níveis de iluminância.
    Especificação
    • FEATURES: Double asymmetric light distribution ensures uniform, shadow-free illumination of the workplace; Ultra-slim housing design of just 19 mm; Up to 4 luminaire heads can be mounted on one stand, minimising the visual impact in the space; ALONE at WORK® communication module; SensoDim® 3 presence detector and daylight sensor in each of the luminaireheads; Designed for connection to MyData Analysis; Luminaire efficiency up to 119 lm/W; Suitable for office lighting (UGR ≤ 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²); Design by schneider+schumacher, Frankfurt am Main SPECIFICATIONS: Direct-indirect light emission; Height: 2000 mm; Height of luminaire head: 19 mm; Colours: white, silver, black; 3000 K or 4000 K; With or without control element TECHNICAL DATA: System power: 57 W / 58 W / 98 W / 96 W / 147 W / 196 W; Luminous flux of luminaire: 6500 lm / 6800 lm / 11400 lm / 17100 lm / 22800 lm; Colour temperature: 4000 K / 3000 K; Colour Rendering Index: CRI >80; Maintained luminous flux: L90 50'000h; Protection class: Protection class I; Ingress Protection (IP): IP20 FIELDS OF APPLICATION: Office & Education
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalightpad_led_freestanding_3000k_europe_two_head_ccsux2000_mm
    • Familia de productoFreestanding luminaires and table luminaires
    • Grupo de produtosLightpad Office
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África