Publicar produtos
Solo Slim LED Pendant luminaire 3000K D530 mm
Solo Slim LED Pendant luminaire 3000K D530 mm
Solo Slim LED Pendant luminaire 3000K D530 mm
Solo Slim LED Pendant luminaire 3000K D530 mm
    REGENT

    Solo Slim LED Pendant luminaire 3000K D530 mm

    Traduzido por Google,
    A uma altura de moldura de apenas 53 mm, parece que a discreta luminária pendente flutua elegantemente no espaço. Ao mesmo tempo, a luminária lindamente esbelta se destaca com vários valores internos: distribuição de luz extremamente uniforme, altamente eficiente, regulável por DALI, adequada para iluminação de emergência e opcionalmente equipada com tecnologia Tunable White para permitir que a luz seja ajustada dinamicamente . E tudo dentro de uma carcaça de alumínio perfeita de “peça única”.
    Especificação
    • FEATURES: Height of frame only 53 mm; one-piece look aluminium housing, first-class workmanship makes for seamless surface; Extremely even spread of light across the opal diffuser; Up to UGR ≤ 16; Direct-indirect light Emission (61%/39%); Highly Efficient state-of-the-art LEDs; Available with Tunable White – enabling the colour temperature to be adjusted to align with daylight conditions; Neat shadow gap SPECIFICATIONS: Diameters: 530 mm, 980 mm; Maximum luminance Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2; Luminaire efficiency up to 138 lm/W; Operating unit integrated; Dimmable digital DALI; Suitable for emergency lighting (DC-compatible); Available with emergency unit; LED board and optics replaceable; Ceiling canopy with pendant tube and self-levelling ball joint TECHNICAL DATA: System power: 25 W / 27 W / 52 W / 54 W / 60 W / 62 W / 114 W / 116 W; Luminous flux of luminaire: 3300 lm / 3050 lm / 6500 lm / 6000 lm / 8300 lm / 7600 lm / 15600 lm / 14400 lm; Colour temperature: 4000 K / 3000 K / 2700-6500 K; Colour Rendering Index: CRI >80; Maintained luminous flux: L80 (B10) 50'000h; Protection class: Protection class I; Ingress Protection (IP): IP40 FIELDS OF APPLICATION: Office & Education, Retail & Hospitality, Industry
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasolo_slim_led_pendant_luminaire_3000k_d530_mm
    • Familia de productoRound luminaires
    • Grupo de produtosSolo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)985
    • Largura (mm)530
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África