Publicar produtos
Solo Slim LED Showcase Room
Solo Slim LED Showcase Room
    REGENT

    Solo Slim LED Showcase Room

    Traduzido por Google,
    A uma altura de moldura de apenas 53 mm, parece que a discreta luminária pendente flutua elegantemente no espaço. Ao mesmo tempo, a luminária lindamente esbelta se destaca com vários valores internos: distribuição de luz extremamente uniforme, altamente eficiente, regulável por DALI, adequada para iluminação de emergência e opcionalmente equipada com tecnologia Tunable White para permitir que a luz seja ajustada dinamicamente . E tudo dentro de uma carcaça de alumínio perfeita de “peça única”.
    Especificação
    • FEATURES: Height of frame only 53 mm; one-piece look aluminium housing, first-class workmanship makes for seamless surface; Extremely even spread of light across the opal diffuser; Up to UGR ≤ 16; Direct-indirect light Emission (61%/39%); Highly Efficient state-of-the-art LEDs; Available with Tunable White – enabling the colour temperature to be adjusted to align with daylight conditions; Neat shadow gap SPECIFICATIONS: Diameters: 530 mm, 980 mm; Maximum luminance Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2; Luminaire efficiency up to 138 lm/W; Operating unit integrated; Dimmable digital DALI; Suitable for emergency lighting (DC-compatible); Available with emergency unit; LED board and optics replaceable; Ceiling canopy with pendant tube and self-levelling ball joint TECHNICAL DATA: System power: 25 W / 27 W / 52 W / 54 W / 60 W / 62 W / 114 W / 116 W; Luminous flux of luminaire: 3300 lm / 3050 lm / 6500 lm / 6000 lm / 8300 lm / 7600 lm / 15600 lm / 14400 lm; Colour temperature: 4000 K / 3000 K / 2700-6500 K; Colour Rendering Index: CRI >80; Maintained luminous flux: L80 (B10) 50'000h; Protection class: Protection class I; Ingress Protection (IP): IP40 FIELDS OF APPLICATION: Office & Education, Retail & Hospitality, Industry
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasolo_slim_led_showcase_room
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosSolo Slim LED
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-03-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)985
    • Largura (mm)980
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África