Publicar produtos
Cyled
Cyled
Cyled
    Reggiani

    Cyled

    Traduzido por Google,
    Cyled é uma luminária LED de montagem em superfície com um design simples e elegante e classificação de proteção IP44. A sua forma cilíndrica pura torna-o perfeito para qualquer contexto arquitectónico. Cyled, com a sua tecnologia IOS, permite escolher a largura da viga de acordo com as suas necessidades, sendo particularmente adequado para interiores e exteriores (sob calhas, telhados salientes, telhados) em escritórios, aeroportos, hotéis e ambientes residenciais. CyLED é um membro do sistema de luminárias que também inclui o downlight de encastrar Miled.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacyled
    • Familia de productoSurface mounted projector
    • Grupo de produtosCyled
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte