Publicar produtos
REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY
REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY
REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY
REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY

    REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY

    Traduzido por Google,

    A Aralya Design Series, com sua largura de envidraçamento de 62 mm, oferece a possibilidade

    Integre vidros triplos/ Painéis até 50 mm de espessura. O sistema é caracterizado por

    suas formas retas ou arredondadas. A profundidade do piso de 77 mm de espessura e suas 5 câmaras, incluindo reforço, são de proporções generosas.

    O design Aralya permite a implementação de todos os tipos de aberturas.

    Especificação
    • Elevation width frame/sash:

      116mm to 164mm

      overall depth:77mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1.3 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 40dB
      Wind resistance (EN 12210):up to class VA3
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class E7b
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARALYA_DOORS_BALCONY
    • Familia de productoREHAU | ARALYA
    • Grupo de produtosREHAU | ARALYA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-19
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)77
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows