Publicar produtos
REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY
REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY
REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY
REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY

    REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sistema de perfil ARTEVO / ARTEVO max - vedação central


    Design de janela com perfeição

    Contornos claros e angulares garantem uma estética de altíssimo nível. Fachadas particularmente estreitas também ampliam as áreas envidraçadas e abrem novas possibilidades arquitetônicas com o máximo aproveitamento da luz natural.


    Óptica de alta qualidade

    Na versão embutida, o ARTEVO representa um design elegante e minimalista com aparência de alumínio.


    Desempenho e estabilidade aprimorados

    Através da utilização otimizada do material de alto desempenho RAU-FIPRO X, a ARTEVO redefine completamente os limites do que é possível em termos de dimensões. A integração do material compósito de fibra em toda a seção transversal do perfil garante uma transferência de carga absolutamente uniforme e confiável. Zonas de reforço nas paredes externas proporcionam estabilidade adicional, rigidez torsional e estabilidade climática.

    Mesmo elementos de janelas do chão ao teto com alturas de folha de até 2,80 m são funcionalmente confiáveis. Até uma altura de 2,45 m, não há necessidade alguma de reforços de aço.


    Economia circular – bem pensada até ao último detalhe.

    Premiado com o selo EcoPuls, o ARTEVO representa a economia circular da REHAU e um claro compromisso com a sustentabilidade. Ao utilizar materiais reciclados no núcleo do perfil ARTEVO, o sistema contribui ativamente para um futuro mais sustentável. Ao final de um longo ciclo de vida, o ARTEVO torna-se novamente fonte de matéria-prima para novas janelas. Mesmo a película Low-E da REHAU pode ser reciclada sem problemas, já que não utiliza espumas isolantes.


    Excelente isolamento térmico

    As janelas ARTEVO também se destacam pela sustentabilidade durante a fase de utilização. 90% de todos os elementos ARTEVO são fabricados sem reforço de aço, o que impede a formação de pontes térmicas indesejáveis. Dessa forma, são alcançados valores Uf de até 0,98 W/(m²K).

    Tecnologia opcional de perfil LowE

    ARTEVO max é a variante do produto com a inovadora tecnologia adicional do perfil REHAU LowE. Ao utilizar a película LowE na esquadria e na folha da janela, o ARTEVO atinge o padrão de casa passiva do Dr. Feist com valores Uf de até 0,82 W/(m²K).


    estratégia de plataforma de 80 mm

    A estratégia inteligente da plataforma de 80 mm reduz drasticamente a complexidade e cria uma liberdade inimaginável: • Os mesmos perfis adicionais do REHAU SYNEGO • Os mesmos perfis de fixação do REHAU SYNEGO – podem ser usados ​​em caixilhos e folhas • Mesmo limiar do REHAU SYNEGO. Reforços de aplicação universal tornam o manuseio ainda mais fácil.


    Projetado para processos de fabricação otimizados

    Todos os componentes ARTEVO são projetados para uma produção absolutamente eficiente e produtiva:

    • A construção de grandes elementos também é possível sem o uso de reforço.

    • A estratégia da plataforma de 80 mm cria muitas sinergias úteis.

    • A geometria do perfil é otimizada para a tecnologia adesiva.

    • A película REHAU LowE pode ser integrada já na fábrica. Mas a sua introdução durante o processo de fabricação também é muito fácil. Não é mais necessário o uso demorado de módulos térmicos ou a aplicação de espuma nos perfis.

    • Reforço que pode ser usado universalmente em caixilhos de persianas, folhas e perfis frontais.

    • Não é necessário nenhum processamento do aço para os reforços das esquadrias. Isso reduz o esforço, o tempo e os custos.


    dimensionamento de perfil

    O projeto do perfil deve corresponder à descrição do sistema divulgada e ser adequado ao uso pretendido.

    Os perfis da estrutura externa devem ter pelo menos 7 câmaras na direção do fluxo de calor e os perfis da estrutura interna devem ter pelo menos 5 câmaras na direção do fluxo de calor.

    A câmara de funcionamento deve ser dimensionada de forma a acomodar tanto os perfis de reforço quanto as películas Low-E adequadas. Materiais não recicláveis, como espumas de PS e PU, não são permitidos para melhorar o isolamento térmico nos perfis principais. A profundidade estrutural do perfil da moldura externa deve ser de, no mínimo, 80 mm, e a do perfil da folha, de, no mínimo, 82 mm. A altura de sobreposição do rebaixo é de 24 mm para a folha e a moldura. Deve ser utilizado um perfil de fixação adequado à altura de sobreposição do rebaixo, tanto na moldura quanto na folha da janela. A fixação dos componentes estruturais deve ser sempre realizada com, no mínimo, quatro paredes de PVC reforçado com fibra na moldura e, no mínimo, três paredes de PVC reforçado com fibra na folha.

    Somente elementos especiais devem ser reforçados de acordo com as diretrizes do fabricante do perfil. Se necessário, os acessórios de suporte de carga são fixados à armadura de aço nesses casos. Os reforços utilizados no sistema devem atender aos requisitos estáticos especificados.

    Os perfis de vedação devem ser intercambiáveis. Na área dos cantos, as vedações devem ser encaixadas completamente ou soldadas de forma permanente e hermética.

    Especificação
    • Elevation width frame/sash:92mm to 184mm
      overall depth:80mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 0.82 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 48,5 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 3
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARTEVO_DOORS_BALCONY
    • Familia de productoREHAU | ARTEVO
    • Grupo de produtosREHAU | ARTEVO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-03
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201406 46 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Door and Window Casings
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa