Publicar produtos
REHAU | EURO-DESIGN 60 | WINDOWS
REHAU | EURO-DESIGN 60 | WINDOWS

    REHAU | EURO-DESIGN 60 | WINDOWS

    Traduzido por Google,

    Mesma vedação de desconto na moldura e na faixa:

    Disposição mais fácil, menos armazenagem, produção racional.

    Perfis opcionais com vedações extrudadas e soldáveis:

    Custos reduzidos devido ao estoque reduzido e produção mais rápida, excelente ajuste e firme adesão da vedação ao perfil principal. As vedações soldáveis ​​são substituíveis em caso de danos.

    Os mesmos reforços podem ser utilizados na estrutura e nos postes, reforços idênticos aos dos outros sistemas de perfis REHAU:

    Redução do armazenamento, evitando a mistura dos reforços.

    Profundidade da câmara de reforço 35 mm:

    Apesar do bom isolamento térmico, é possível utilizar reforços com grande profundidade de construção e, portanto, melhores propriedades estáticas.

    Alça de retenção na câmara de reforço do perfil da asa:

    Fixação dos reforços de perna única, portanto, sem perfuração através do reforço ao instalar os encaixes (perfuração de três furos). Processamento mais rápido, vida útil da ferramenta mais longa.

    Fixação dos componentes de suporte de carga através de 2 paredes de PVC ou adicionalmente através do reforço de aço:

    Transferência confiável de cargas de caixilhos.

    Eixo de hardware 13 mm:

    Possível uso de componentes de hardware reforçados.

    Formação de rebaixo idêntica no perfil do caixilho, moldura e montante:

    Mesmo padrão de fresagem, portanto não há necessidade de trocar a fresa ou uma segunda fresadora.

    Profundidade total dos perfis 60 mm, design de 3 câmaras:

    Em conjunto com vidros adequados, as janelas oferecem boa proteção contra o frio e o ruído.

    Design atraente:

    Perfil fino e elegante, aparência agradável com raios e chanfros.

    Duas vedações circunferenciais com amplo contato no quadro e na folha:

    Proteção contra correntes de ar, poeira, água e perda de calor.

    Dobra oblíqua com base de dobra lisa no quadro:

    Fácil limpeza, auxilia na drenagem da água na drenagem.

    Especificação
    • Elevation width frame/sash:

      116mm to 166mm

      overall depth:60mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,5 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 40 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 1
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaED60_WINDOW
    • Familia de productoREHAU | ED60
    • Grupo de produtosREHAU | ED60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-23
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Sul Europa