Publicar produtos
Janela de batente duplo - VEKA Softline 82 AD
Janela de batente duplo - VEKA Softline 82 AD
Janela de batente duplo - VEKA Softline 82 AD
Janela de batente duplo - VEKA Softline 82 AD
Janela de batente duplo - VEKA Softline 82 AD
    VEKA

    Janela de batente duplo - VEKA Softline 82 AD

    4.4 de 5 estrelas4.4(21 avaliações)

    As janelas modernas em PVC têm uma vida útil de 30 anos ou mais. Por isso, é ainda mais importante que a qualidade do perfil e o acabamento das suas novas janelas satisfaçam os mais elevados requisitos.

    Com o SOFTLINE 82 da VEKA, pode contar com um sistema de janelas inovador e preparado para o futuro, fabricado na Alemanha com qualidade superior, com excelentes valores de isolamento e uma estabilidade extraordinária. As paredes resistentes, de acordo com a mais elevada norma europeia classe A (DIN EN 12608), garantem janelas particularmente sólidas com décadas de fiabilidade funcional. O design sofisticado de várias câmaras conduz a um efeito de isolamento térmico optimizado, reduzindo assim o consumo de energia do seu sistema de aquecimento.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatwo-part-moveable-mullion-window
    • Familia de productoVEKA Softline 82 AD
    • Grupo de produtosTilt and turn windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_32_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window sub-frames