Publicar produtos
REHAU | EURO-DESIGN 70 | WINDOWS
REHAU | EURO-DESIGN 70 | WINDOWS

    REHAU | EURO-DESIGN 70 | WINDOWS

    Traduzido por Google,

    Com uma profundidade de construção de 70 mm, um valor Uf de até 1,3 W/(m2K) e bons valores de isolamento acústico, as janelas EURO-DESIGN são particularmente adequadas para tarefas de modernização. Ambos os sistemas oferecem uma ampla gama de opções de design e boas propriedades estáticas. O rótulo de produto EcoPuls da REHAU representa produção sustentável e uso de recursos ecologicamente correto. Devido ao design particularmente fino do perfil da janela, mais luz e sol entram no interior, o que tem um efeito positivo no bem-estar dos moradores. Até 15% mais luz do que com janelas comuns entra no interior. As janelas EURO-DESIGN são sistemas tecnicamente quase equivalentes. As janelas EURO-DESIGN oferecem opções de design adicionais através de diferentes variantes de design dos caixilhos das janelas: elegantemente arredondados, sutilmente inclinados ou acentuadamente deslocados. Baixa perda de energiaCom uma profundidade de construção de 70 mm e dois níveis de vedação integrados, boas propriedades de isolamento térmico são garantidas. Em comparação com a janela padrão atual*), economiza-se muita energia e um alto nível de conforto térmico é alcançado. É por isso que as janelas, varandas e portas de terraço EURO-DESIGN são ideais para renovações de edifícios antigos.

    Maior proteção contra ruído

    Devido à profundidade de construção especial de ambos os sistemas, pode ser usado vidro funcional especial, o que garante maior isolamento acústico. As janelas contribuem para uma melhor qualidade de vida, pois o som é reduzido em até 45 decibéis. Isso corresponde a uma redução de ruído de até 22,6 vezes.

    Segurança até a classe de resistência RC 3

    Dependendo dos requisitos, ambos os sistemas de janela estão disponíveis em diferentes classes de resistência ao roubo. Peças especiais de travamento e outros componentes de segurança garantem que a resistência contra roubo possa ser ajustada individualmente para cada janela individual.As janelas com classe de resistência RC 1 têm uma proteção baixa contra roubo e, portanto, podem ser superadas em um tempo relativamente curto. Com classes de resistência mais altas, por outro lado, são necessários significativamente mais tempo e, acima de tudo, ferramentas pesadas. Ambos os sistemas atingem a classe de resistência RC 2 sem problemas. Os requisitos da classe de resistência RC 3 também podem ser atendidos com medidas adicionais apropriadas para janelas EURO-DESIGN.

    Diversas opções de design

    As ideias pessoais podem ser concretizadas com a gama KALEIDO COLOR: branco radiante, decorações em madeira quentes com superfícies estruturadas, unicolores da moda ou visuais em alumínio. Existem mais de 400 designs à escolha. A cor pode ser selecionada separadamente para dentro e fora - por exemplo, antracite por fora, branco clássico por dentro. Todas as tintas e decorações REHAU são resistentes à cor e às intempéries e oferecem uma aparência perfeita mesmo depois de muitos anos. Opcionalmente, os corpos básicos das janelas também podem ser selecionados em cores. Isso garante que as janelas tenham uma aparência consistentemente de alta qualidade – mesmo quando estão abertas.

    Diferentes formas de janela

    com EURO-DESIGN, existem muitas opções de design arquitetônico. Seja reto, arredondado ou circular - muitas coisas são possíveis. Elementos de estilo, barras envidraçadas ou divisões criativas de janelas definem detalhes adicionais.

    sustentabilidade

    Como uma empresa globalmente ativa, a REHAU tem uma responsabilidade especial pelas pessoas e pelo meio ambiente. A utilização de recursos e a eficiência energética nas fábricas e produtos da REHAU estão em constante melhoria. otimizado. Os perfis de janela com a etiqueta de produto EcoPuls já contêm 40% a 75% de material reciclado e representam esta pegada ecológica positiva.Processos circulares através da recuperação e reciclagem economizam recursos e contribuem para a redução de CO2.Todas as fábricas europeias de janelas REHAU são certificadas com o selo independente de qualidade VinylPlus para a produção sustentável de janelas.

    Especificação
    • Elevation width frame/sash:

      108mm to 128mm

      overall depth:70mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1.3 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 45dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaED70_WINDOW
    • Familia de productoREHAU | ED70
    • Grupo de produtosREHAU | ED70
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-19
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows