Publicar produtos
REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS
REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS
REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS

    REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS

    Traduzido por Google,

    Informações do sistema:

    A janela Rio Flush Fit dá uma aparência tradicional a qualquer edifício e é projetada para criar o máximo efeito de iluminação no ambiente, ao mesmo tempo em que oferece fácil manutenção. A janela utiliza o desconto de hardware TOTAL70, portanto, as mesmas opções de dobradiça e engrenagem estão disponíveis. A janela Rio Flush Fit é baseada em um design autêntico e tradicional, janela de madeira, mas com todos os benefícios do desempenho moderno de PVC. Os estilos consistem em uma janela de batente lateral, superior e francesa, onde a faixa se encaixa perfeitamente na moldura. A Rio Flush Fit é fabricada com os componentes do perfil da moldura externa do sistema TOTAL70, portanto, você pode fabricar a janela com um acabamento chanfrado (T70c) ou esculpido (T70s), dependendo do estilo da propriedade em que a janela está sendo instalada. Para melhorar ainda mais a estética tradicional da madeira, o sistema de barra deslizante vertical Heritage e barra georgiana são utilizados.

    Especificação
    • Elevation width frame/sash:

      100 mm to 140 mm

      overall depth:70 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,3 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 45dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRIO_FLUSH_FIT_WINDOWS
    • Familia de productoREHAU | RIO FLUSH FIT
    • Grupo de produtosREHAU | RIO FLUSH FIT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-23
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa