Publicar produtos
REHAU | SYNEGO | WINDOW
REHAU | SYNEGO | WINDOW

    REHAU | SYNEGO | WINDOW

    3.9 de 5 estrelas3.9(9 avaliações)
    Traduzido por Google,


    As janelas SYNEGO da REHAU possuem a etiqueta de produto EcoPuls. Isso significa que o perfil da janela contém mais de 40% de recicláveis. A REHAU representa esta pegada ecológica positiva. Desfrute do conforto das suas janelas com a boa sensação de ter escolhido um produto produzido de forma sustentável.

    Duplamente sustentável
    As excelentes propriedades de isolamento térmico das janelas de isolamento térmico também garantem que você está fazendo algo de bom para o meio ambiente com as janelas SYNEGO a longo prazo. Instalados no seu espaço habitacional, conseguem até 45% mais isolamento térmico em comparação com a janela padrão atual*. Isso economiza energia, proporciona calor aconchegante e também aumenta o valor de sua propriedade.
    A adequação da casa passiva de acordo com as diretrizes ift foi assim confirmada para as janelas SYNEGO na versão com vedação média (MD).

    As janelas SYNEGO desligam o ruído.
    Sinta-se confortável - não importa o quão barulhento seja o seu ambiente.
    O barulho deixa você doente, mesmo que você não esteja mais consciente disso. Estudos mostram que a exposição regular ao ruído do tráfego leva a um risco significativamente maior de doença cardiovascular. Deixe o ruído causador de estresse fora. Devido à profundidade de construção especial do SYNEGO, pode ser usado vidro funcional especial, o que garante maior isolamento acústico - para uma casa tranquila e descontraída.
    Insonorização premium
    As janelas SYNEGO garantem uma melhoria na qualidade de vida, pois equipadas com o sistema de vedação central opcional, reduzem o ruído em até 47 decibéis. Isso é aproximadamente o volume de um cortador de grama a alguns metros de distância. As janelas SYNEGO conseguem assim uma redução de ruído até 26 vezes.

    Segurança até a classe de resistência RC 3
    As janelas com classe de resistência RC 1 têm uma baixa proteção contra roubo e, portanto, podem ser superadas em um tempo relativamente curto. Com classes de resistência mais altas, por outro lado, são necessários significativamente mais tempo e, acima de tudo, ferramentas pesadas. As janelas SYNEGO alcançam facilmente a classe de resistência RC 2. E mesmo os requisitos da classe de resistência RC 3 podem ser facilmente atendidos com medidas adicionais apropriadas.

    Alegria das cores que fica.
    Você pode encontrar sua cor favorita em uma grande seleção com mais de 400 designs. Você pode escolher a cor para dentro e para fora separadamente - por exemplo, antracite por fora, branco clássico por dentro. Seja qual for a sua decisão, você pode ter certeza de que suas janelas ainda terão a mesma aparência anos depois do primeiro dia. Porque as nossas tintas e decorações são coloridas e resistentes às intempéries.

    Design fino
    As janelas SYNEGO impressionam pelos seus caixilhos de design fino. Graças à solução de batente francês, a seção do meio é particularmente filigrana e deixa entrar muita luz em seu espaço.

    Especificação
    • Elevation width frame/sash:109mm to 175mm
      overall depth:80mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 0.94 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 47 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 3
      Wind resistance (EN 12210): up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSYNEGO_WINDOW
    • Familia de productoREHAU | SYNEGO
    • Grupo de produtosREHAU | SYNEGO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-19
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201406 46 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Door and Window Casings
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa