Publicar produtos
REHAU | TITANIUM | WINDOWS
REHAU | TITANIUM | WINDOWS
REHAU | TITANIUM | WINDOWS

    REHAU | TITANIUM | WINDOWS

    Traduzido por Google,

    A Série Titanium, com sua largura de envidraçamento de 62 mm, oferece a possibilidade

    Integrar vidros triplos/ Painéis de até 50 mm de espessura. O sistema é caracterizado por

    suas formas retas ou arredondadas. A profundidade do piso de 77 mm de espessura e suas 5 câmaras incluindo reforço são generosamente proporcionadas.

    O design Titanium permite a implementação de todos os tipos de aberturas.

    Especificação
    • Elevation width frame/sash:

      142 mm to 162 mm

      overall depth:70 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,29 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 40 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 1
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTITANIUM_WINDOWS
    • Familia de productoREHAU | TITANIUM
    • Grupo de produtosREHAU | TITANIUM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-23
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa