Publicar produtos
T1650C, 50 Hz, Industrial Diesel Generator
T1650C, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    T1650C, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    Traduzido por Google,

    Benefícios e recursos

    Rehlko qualidade premium

    • A Rehlko fornece uma responsabilidade de fonte única para o conjunto gerador e acessórios
    • O conjunto gerador, seus componentes e uma ampla gama de opções foram totalmente desenvolvidos, protótipos testados, construídos na fábrica e testados na produção
    • Os grupos geradores são projetados de acordo com a norma ISO8528

    Desempenhos premium de Rehlko

    Motores

    • Alta confiabilidade aprimorada por meio de um design simples para desempenhos funcionais ideais
    • Turbocompressores de alto desempenho que proporcionam alto desempenho do motor sob todas as cargas
    • Fácil operação e manutenção: os acessórios que requerem manutenção diária estão convenientemente localizados no mesmo lado do motor

    Alternador

    • Fornece capacidade de partida de motor líder do setor
    • Sistema de excitação para permitir sobrecorrente sustentada > 300% In, durante 10 seg.
    • Construído com isolamento classe H e IP23

    Resfriamento

    • Uma solução compacta e completa usando um ventilador de radiador mecânico ou elétrico (dependendo do tipo de gerador)
    • Capacidade de produtos de alta temperatura e altitude disponível

    Painel de controle

    • A ampla gama de controladores Rehlko fornece a confiabilidade e o desempenho que você espera do seu equipamento. Você pode programá-lo, gerenciá-lo e diagnosticá-lo de forma fácil e eficiente

    Suporte mundial Rehlko

    • Uma garantia limitada padrão de dois anos ou 1000 horas para aplicações de espera.
    • Uma garantia limitada padrão de um ano ou 2.500 horas para aplicações de energia principal.
    • Um suporte de produto mundial
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKPS-50-T1650C
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2387
    • Largura (mm)2200
    • Profundidade (mm)5090
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)12041
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Classificação IFCGerador elétrico
    • Nome UNSPSCDiesel generators
    • Código UNSPSC26111601
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniclassDiesel Generator Sets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia América do Norte América do Sul