Publicar produtos
T11U, 60 Hz, Industrial Diesel Generator
T11U, 60 Hz, Industrial Diesel Generator

    T11U, 60 Hz, Industrial Diesel Generator

    Traduzido por Google,

    Benefícios e recursos

    Rehlko qualidade premium

    • A Rehlko fornece uma responsabilidade de fonte única para o conjunto gerador e acessórios
    • O conjunto gerador, seus componentes e uma ampla gama de opções foram totalmente desenvolvidos, protótipos testados, construídos na fábrica e testados em produção
    • Os grupos geradores são projetados de acordo com a classe de desempenho G3 da norma ISO8528-5 e aceitam carga nominal em uma etapa

    Desempenhos premium de Rehlko

    Motores

    • Baixo consumo de combustível graças a um motor de injeção common rail de alta tecnologia
    • Uma pegada menor graças a uma alta densidade de potência
    • Capacidade de partida em baixa temperatura
    • Intervalo de manutenção longo

    Alternador

    • Fornece capacidade de partida de motor líder do setor
    • Sistema de excitação para permitir sobrecorrente sustentada > 300% In, durante 10 seg.
    • Construído com isolamento classe H e IP23

    Resfriamento

    • Uma solução flexível usando um ventilador de radiador elétrico
    • Capacidade de produtos de alta temperatura e altitude disponível

    Painel de controle

    • A ampla gama de controladores Rehlko fornece a confiabilidade e o desempenho que você espera do seu equipamento. Você pode programá-lo, gerenciá-lo e diagnosticá-lo de forma fácil e eficiente

    Suporte mundial Rehlko

    • Uma garantia limitada padrão de três anos ou 1000 horas para aplicações de espera.
    • Uma garantia limitada padrão de dois anos ou 8.700 horas para aplicações de energia principal.
    • Um suporte de produto mundial
    Especificação
    • Benefits & features

      KOHLER premium quality

      • Design offices using the latest technical innovations
      • Modern fully certified factories
      • A cutting edge laboratory
      • The generating set, its components and a wide range of optionshave been fully developed, prototype tested, factory built, andproduction tested
      • Approved for use with HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)according to EN15940

      KOHLER premium performances

      • Optimized and certified sound levels
      • Reliable power, even in extreme conditions
      • Optimized fuel consumption
      • Compact footprint
      • Best quality of electricity, high starting and loading capacity, according to ISO8528-5
      • Robust base frames and high-quality enclosures
      • Protection of installations and people
      • Approved in line with the most stringent standards

      Engines

      • Premium level engines, in-house or from strong partners
      • High power density, small footprint
      • Low temperature starting capability
      • Long maintenance interval

      Alternator

      • Provide industry leading motor starting capability
      • Made in Europe
      • Built with a class H insulation and IP23

      Cooling

      • A compact and complete solution using a mechanically drivenradiator fan
      • Designed or optimized by KOHLER
      • High temperature and altitude product capacity available

      Base frame and enclosure

      • High quality steel with enhanced corrosion resistance
      • Highly durable QUALICOAT-certified epoxy paint
      • Minimum 1000 hours of resistance to salt spray in accordancewith ISO12944
      • Ergonomic access to allow easy maintenance andconnection of the generator
      • Robust design optimized for transportation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKPS-60-T11U
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1053
    • Largura (mm)1405
    • Profundidade (mm)715
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)387
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Classificação IFCGerador elétrico
    • Nome UNSPSCDiesel generators
    • Código UNSPSC26111601
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniclassDiesel Generator Sets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia América do Norte América do Sul