Publicar produtos
External Exhaust Silencer

External Exhaust Silencer

4.3 de 5 estrelas4.3(11 avaliações)
Traduzido por Google,

Números de peça - 354924, 354912, 361655, 273720, 354873, 354875

A Rehlko oferece silenciadores industriais projetados para aplicações hospitalares e críticas, além de conectores de exaustão flexíveis para grupos geradores abertos. Os acessórios descritos nas especificações técnicas se aplicam a unidades abertas, salvo indicação em contrário. Esses silenciadores suportam a pressão e a temperatura do fluxo de exaustão sem criar contrapressão excessiva no motor.



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarps-ExhaustSilencer
  • Familia de productoAir Duct Accessories
  • Grupo de produtosSilencers and Exhaust Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-11-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light