Publicar produtos
100REOZJF, Industrial Diesel Generator
100REOZJF, Industrial Diesel Generator

    100REOZJF, Industrial Diesel Generator

    Traduzido por Google,

    Número do modelo – 100REOZJF, 60 Hz

    Recursos padrão

    • A Rehlko fornece responsabilidade única para os sistemas de geração e acessórios
    • O conjunto gerador e seus componentes são testados em protótipos, construídos em fábrica e testados em produção
    • O grupo gerador de 60 Hz oferece uma listagem UL 2200
    • O grupo gerador de 60 Hz atende à norma NFPA 110, Nível 1, quando equipado com os acessórios necessários e instalado de acordo com os padrões NFPA
    • Uma garantia limitada de um ano cobre todos os sistemas e componentes. Garantias estendidas de dois, cinco e dez anos também estão disponíveis.
    • O grupo gerador está em conformidade com os requisitos de emissões estacionárias de emergência da Agência de Proteção Ambiental (EPA)

    Outros recursos

    • Rehlko projetou controladores para integração garantida do sistema e comunicação remota
    • O desligamento por baixo nível do líquido de arrefecimento evita o superaquecimento (padrão apenas nos modelos com radiador)
    • O isolamento integral de vibração elimina a necessidade de isoladores de mola de vibração sob a unidade
    • Gabinetes duráveis, resistentes a intempéries e som disponíveis
    • Vários tamanhos de tanques de combustível de sub-base listados pela UL 142 disponíveis
    • Várias configurações de disjuntores disponíveis

    Características do alternador

    • O exclusivo sistema de excitação de ímã permanente Fast-Response(TM) da Rehlko oferece excelente resposta de tensão e capacidade de curto-circuito
    • Conformidade com os padrões NEMA MG1, IEEE e ANSI para aumento de temperatura e partida do motor
    • Corrente de curto-circuito sustentada de até 300% da corrente nominal por até 10 segundos e permite que os disjuntores a jusante disparem sem causar o colapso do campo do alternador
    • Construção autoventilada e à prova de gotejamento
    • Enrolamentos impregnados a vácuo com verniz epóxi resistente a fungos para confiabilidade e longa vida útil
    • Forma de onda de tensão superior de um estator de passo de dois terços e rotor inclinado
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarps-100REOZJF
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)47.9
    • Largura (polegadas)34.02
    • Profundidade (polegadas)91.89
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2720
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniclassDiesel Generator Sets