Publicar produtos
KD220, 50 Hz, Industrial Diesel Generator
KD220, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    KD220, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    Traduzido por Google,

    Benefícios e funcionalidades

    Qualidade premium Rehlko

    • A Rehlko assume a responsabilidade por um único fornecedor, incluindo o grupo gerador e seus acessórios.
    • O grupo gerador, seus componentes e uma ampla gama de opções foram totalmente desenvolvidos, testados em protótipo, fabricados em fábrica e testados em produção.
    • Os grupos geradores são projetados de acordo com a norma ISO8528-5, classe de desempenho G3, e aceitam carga nominal em uma única etapa.

    Desempenhos premium da Rehlko

    Motores

    • Baixo consumo de combustível graças a um motor de injeção common rail de alta tecnologia.
    • Uma pegada menor graças a uma alta densidade de potência.
    • Capacidade de partida em baixas temperaturas
    • Intervalo de manutenção longo

    Alternador

    • Oferecer capacidade de partida de motores líder do setor
    • Sistema de excitação para permitir sobrecorrente sustentada > 300% de entrada, durante 10 segundos.
    • Construído com isolamento de classe H e IP23.

    Resfriamento

    • Uma solução flexível que utiliza um ventilador de radiador acionado eletricamente.
    • Capacidade de produção disponível para altas temperaturas e altitudes.

    Painel de controle

    • A ampla gama de controladores Rehlko oferece a confiabilidade e o desempenho que você espera de seus equipamentos. Você pode programá-los, gerenciá-los e diagnosticá-los de forma fácil e eficiente.

    Suporte mundial da Rehlko

    • Garantia limitada padrão de três anos ou 1000 horas para aplicações em modo de espera.
    • Garantia limitada padrão de dois anos ou 8700 horas para aplicações de potência primária.
    • Suporte mundial ao produto
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRPS-50-KD0220-00
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1644
    • Largura (mm)1103
    • Profundidade (mm)2497
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1840
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Classificação IFCGerador elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniclassDiesel Generator Sets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia América do Norte América do Sul