Publicar produtos
KG100, Industrial Gaseous Generator
KG100, Industrial Gaseous Generator

    KG100, Industrial Gaseous Generator

    Traduzido por Google,

    Faixa de espera de 60 Hz (kW/kVA) 77-100/77-125

    • Tipo de combustível Gás natural | Propano | Combustível duplo
    • Frequência 60 Hz (50 Hz também disponível)
    • Velocidade 1800 RPM (1500 RPM para 50 Hz)
    • Alternador tipo sem escovas, terras raras, ímã permanente
    • Fabricante de motores Rehlko
    • Emissões US EPA (Certificado) Emergência Estacionária

    RECURSOS PADRÃO

    • A Rehlko fornece responsabilidade única para os sistemas de geração e acessórios
    • O conjunto gerador e seus componentes são testados em protótipos, construídos em fábrica e testados em produção
    • O grupo gerador de 60 Hz oferece certificação UL 2200.
    • Aprovação CSA disponível
    • O grupo gerador aceita carga nominal em uma etapa
    • O grupo gerador de 60 Hz atende à norma NFPA 110, Nível 1, quando equipado com os acessórios necessários e instalado de acordo com os padrões NFPA

    OUTROS RECURSOS

    • Rehlko projetou controladores para integração de sistemas de fonte única e comunicação remota
    • O regulador eletrônico isócrono incorpora um atuador de corpo de acelerador drive-by-wire integrado, proporcionando regulação de frequência precisa

    CARACTERÍSTICAS DO ALTERNADOR

    • O exclusivo sistema de excitação de ímã permanente Fast-Response(TM) da Rehlko oferece excelente resposta de tensão e capacidade de curto-circuito
    • Conformidade com os padrões NEMA MG1, IEEE e ANSI para aumento de temperatura e partida do motor
    • Corrente de curto-circuito sustentada de até 300% da corrente nominal por até 10 segundos e permite que os disjuntores a jusante disparem sem causar o colapso do campo do alternador
    • Construção autoventilada e à prova de gotejamento

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarps-kg100
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de produtosGaseous Generator Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)60.2
    • Largura (polegadas)44.1
    • Profundidade (polegadas)110.2
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2660
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 13
    • Título OmniclassGas Generator Sets