Publicar produtos
KG50, Industrial Gaseous Generator

KG50, Industrial Gaseous Generator

Traduzido por Google,

Potência de espera a 60 Hz (kW/kVA): 44-50/44-63

  • Tipo de combustível: Gás natural | Propano | Combustível misto
  • Frequência 60 Hz
  • Velocidade 1800 RPM
  • Alternador tipo sem escovas, de terras raras, com ímã permanente.
  • Fabricante de motores Rehlko
  • Emissões certificadas pela EPA dos EUA para sistemas estacionários de emergência.

RECURSOS PADRÃO

  • A Rehlko oferece responsabilidade integral por sistemas de geração e acessórios em um único fornecedor.
  • O grupo gerador e seus componentes são testados em protótipo, fabricados em fábrica e testados em produção.
  • O grupo gerador de 60 Hz possui certificação UL 2200.
  • O grupo gerador aceita a carga nominal em uma única etapa.
  • O grupo gerador de 60 Hz atende à norma NFPA 110, Nível 1, quando equipado com os acessórios necessários e instalado de acordo com as normas NFPA.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

  • A Rehlko projetou controladores para integração de sistemas de fonte única e comunicação remota.
  • O regulador eletrônico isócrono incorpora um atuador de corpo de borboleta eletrônico integrado, proporcionando regulação precisa da frequência.

CARACTERÍSTICAS DO ALTERNADOR

  • O exclusivo sistema de excitação por ímã permanente Fast-Response™ da Rehlko oferece excelente resposta de tensão e capacidade de curto-circuito.
  • Conformidade com as normas NEMA MG1, IEEE e ANSI para elevação de temperatura e partida do motor.
  • Corrente de curto-circuito sustentada de até 300% da corrente nominal por até 10 segundos, permitindo que os disjuntores a jusante desarmem sem colapsar o campo do alternador.
  • Construção autoventilada e à prova de gotejamento

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarps-kg50
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosGaseous Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)51.9
  • Largura (polegadas)40.9
  • Profundidade (polegadas)86.6
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)1830
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 13
  • Título OmniclassGas Generator Sets