Publicar produtos
Reliable-Stationary Heavyline Louver-430RB

Reliable-Stationary Heavyline Louver-430RB

Traduzido por Google,
4" de estilo arquitetônico profundo, montantes ocultos permitindo uma aparência contínua da lâmina com ângulo de lâmina de 30 graus, toda a construção em alumínio para alta resistência à corrosão, lâminas 0,081 e estrutura 0,125 61% de área livre com base na unidade de 48"x48"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00300-007
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosStationary Heavyline Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas