Publicar produtos
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH

    4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A grelha estacionária ELF811SH é uma grelha estacionária de 4" de profundidade com um ângulo de lâmina de 45 graus. Possui:

    • 44% de área livre.
    • montantes ocultos para uma aparência atraente.
    • Construção toda em alumínio para baixa manutenção e alta resistência à corrosão.
    Especificação
    • The ELF811SH Stationary Louver is a 4" deep stationary louver with a 45 degree blade angle. It features:

      • 44% free area.

      • Hidden mullions for attractive appearance.

      • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-34
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosStationary Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States