Publicar produtos
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools

    Traduzido por Google,
    Membrana reforçada estanqueidade para revestimento de piscinas no local. Está disponível em 7 cores diferentes: Branco, Areia, Azul Claro, Azul Adriático, Verde Caribe, Cinza Claro e Cinza Escuro. Cada cor tem sua versão em antiderrapante, com um relevo exclusivo, adequado para instalação nas áreas escorregadias dentro e fora da piscina para evitar quedas e acidentes. Largura: 1,65 m. ou 2,05m. Comprimento: 25m.
    Especificação
    • Lacquered 1.5 mm single colour reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. Guarantee: - 10 years of Watertightness
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalkorplan2000
    • Familia de productoPVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • Grupo de produtosSwimming pool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1.5
    • Largura (mm)1650
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioReforço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoSL_42_85_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoSwimming pools
    • Código CSI MasterFormat 201413 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
    • Número OmniClass23-21 29 21 15
    • Título OmniclassSwimming Pools