Publicar produtos
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)

    Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)

    Traduzido por Google,

    Sistema de caixa postal Renz com fechaduras eletrônicas e displays digitais de nomes.

    Caixas de correio para montagem na parede.

    O sistema de caixa postal myRENZbox e-Line é um sistema de caixa postal eletrônico inovador e engenhoso que conecta a administração habitacional e os moradores. O sistema de caixa postal eletrônica é totalmente compatível com diversos sistemas de controle de acesso existentes, como Salto e Aptus. Isso significa que alterar um nome e criar ou excluir um token pode ser feito em um só lugar, economizando horas de gerenciamento e, portanto, custos. As exibições de nomes digitais também podem ser editadas em um computador, tablet ou smartphone.


    O sistema de caixa de correio eletrônico myRENZbox possui um display sensível à pressão e displays de nome OLED super claros e energeticamente eficientes. Todas as peças e fios eletrônicos estão escondidos dentro da caixa de correio, garantindo o mínimo desgaste. A caixa de correio será aberta quando o bloqueio for ativado com o token, um código ou através do aplicativo, o que significa que a caixa de correio pode ser operada com uma mão.


    Além disso, o sistema de correio está preparado para o sistema de entrega de encomendas de amanhã com a adição dos cacifos myRENZbox e-Line que podem ser conectados diretamente aos eletrônicos existentes.

    Especificação
    • MATERIALEBESKRIVELSE
      2,5 mm aluklap malet i samme farve som anlæg.
      Leveres med Renz elektroniske Oled navne-display.
      Leveres med Renz 24V elektroniske RPL lås.
      Leveres i 6 standardfarver

      NAVNESKILT
      Renz elektroniske Oled navne-display giver mærkbart bedre læsbarhed fra alle synsvinkler end et traditionelt LCD navne-display.

      OPSÆTNING
      Indendørs og udendørs indbygget i væg efter gældende regler. Udendørs skal anlægget være overdækket eller monteres med tag.

      TILBEHØR
      Kan bestilles med fladt tag til indbygning.

      GARANTI
      Renz yder 12 års garanti mod rustgennemtæring samt 15 års leveringsgaranti på alle mekaniske dele.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única711W-TM
    • Familia de productoPostkasseanlæg
    • Grupo de produtosmyRENZbox e-Line
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_50_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPost boxes
    • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Número OmniClass23-19 15 11
    • Título OmniclassMail Boxes