Publicar produtos
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
    Reynaers
    Arquivado

    Reynaers - Window - CS 59

    Concept System 59 - CS 59 Conceito para o isolamento O Concept System® 59 oferece uma vasta gama de perfis isolantes para a construção de janelas elegantes de alumínio a preços moderados. O sistema de três câmaras está disponível numa variedade de estilos estéticos: Funcional, Renascimento, Softline e Folha Oculta – para se enquadrar perfeitamente no estilo do seu edifício. A limitada profundidade a que o sistema é embutido permite que este seja aplicável a variadas construções, até com espessura de parede reduzida. Para além disso, o CS 59 está capacitado para respeitar a classe 2 à prova de roubo, oferecendo uma solução segura. Características Vista mínima do aro: abertura interior: 51 mm Vista mínima da folha: abertura interior: 33 mm Vista mínima aro-folha: abertura interior: 89 mm Vista mínima do aro: abertura exterior: 17,5 mm Vista mínima da folha: abertura exterior: 76 mm Vista mínima aro-folha: abertura exterior: 93,5 mm Vista mínima do perfil da travessa: 76 mm Altura máxima da folha: 2400 mm Altura mínima da folha: 1400 mm Profundidade geral do aro: 50 mm Profundidade geral da folha: 59 mm Altura do bite: 25 mm Espessura mínima do vidro: 4 mm Espessura máxima do vidro: 35 mm Espessura mínima do vidro - folha: 4 mm Espessura máxima do vidro - folha: 35 mm Performance Conforto Permeabilidade ao ar, pressão máxima de ensaio: 4 (600 Pa) Estanquidade à água: E1200 (1200 Pa) Resistência à carga do vento: C4 (1600 Pa) Segurança Resistência à intrusão: WK 2 Energia Isolamento térmico (Uf): 3 W/m²K
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaReynaers_window_Concept_system_59
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosWindows Aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-19
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)59
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 11 17
    • Título OmniclassWindow Frames
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows