Publicar produtos
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
    Reynaers
    Arquivado

    Reynaers - Window - CS 68

    Concept System - CS 68 Solução Universal O Concept System® 68 é um sistema de janelas universal, com um bom desempenho relativamente a estabilidade, isolamento térmico e segurança. O sistema está disponível numa variedade de estilos estéticos: Funcional, Renascimento, Softline e Folha Oculta – desta forma as janelas podem combinar perfeitamente com o estilo do seu edifício. O sistema de janelas oferece uma gama de soluções para janelas de abertura interior e exterior, sendo compatível com a aplicação de ventilação Ventalis. Adicionalmente, as janelas CS 68 estão aptas para as classes 2 e 3 à prova de roubo, oferecendo um grande nível de segurança. Características Vista mínima do aro: abertura interior: 68 mm Vista mínima da folha: abertura interior: 76 mm Vista mínima aro-folha: abertura interior: 149 mm Vista mínima do aro: abertura exterior:42 mm Vista mínima da folha: abertura exterior: 102 mm Vista mínima aro-folha: abertura exterior: 139 mm Vista mínima do perfil da travessa: 76 mm Altura máxima da folha: 3000 mm Altura mínima da folha: 1400 mm Profundidade geral do aro: 59 mm Profundidade geral da folha: 59 mm Altura do bite: 25 mm Espessura mínima do vidro: 4 mm Espessura máxima do vidro: 43 mm Método de vedação: Dry glazing with EPDM or neutral silicones Rutpura térmica: Omega-shaped fibreglass reinforced polyamide strips Performance Conforto Permeabilidade ao ar, pressão máxima de ensaio: 4 (600 Pa) Estanquidade à água: 4A (150 Pa) Resistência à carga do vento: C4 (1600 Pa) Performance acústica: Rw (C; Ctr) = 37 (-1; -4) dB / 44 (-2; -5) dB dB Segurança Resistência à intrusão: WK 2, WK 3 Resistência ao fogo: EW 30
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaReynaers_window_Concept_system_68
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosWindows Aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-19
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)68
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 11 17
    • Título OmniclassWindow Frames
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows