RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler
Traduzido por Google,
O manipulador de ar da série RHCY apresenta um design modular, permitindo transporte e instalação mais fáceis, reduzindo custos de mão de obra e tempo de inatividade durante a configuração. Os modelos também são compatíveis com os filtros MERV8 e MERV13 para melhor qualidade do ar interno do edifício. Projetado para uso apenas com os modelos RACY correspondentes.
Opções de energia disponíveis: 208-230 V / trifásico / 60 Hz • 460 V / trifásico / 60 Hz • 575 V / trifásico / 60 Hz
Garantia Limitada (Aplicações Comerciais): Peças – 1 ano. Pacotes adicionais de garantia estendida disponíveis através do ProtectionPlus®.
Especificação
Nominal sizes: 7.5, 10, 12.5, 15 & 20 Tons
For use with matching RACY Models
Horizontal or vertical airflow
Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor