Publicar produtos
AQuadrat® | Playground Equipment | Water Play Installation
AQuadrat® | Playground Equipment | Water Play Installation
AQuadrat® | Playground Equipment | Water Play Installation
AQuadrat® | Playground Equipment | Water Play Installation
AQuadrat® | Playground Equipment | Water Play Installation

    AQuadrat® | Playground Equipment | Water Play Installation

    Traduzido por Google,

    A instalação aquática AQuadrat® é um sistema modular flexível feito de madeira de lariço com calhas de aço inoxidável. Graças ao seu design, pode ser instalada em zonas pedonais, ruas e praças. Nesses espaços, o AQuadrat® não é apenas um ponto de encontro atraente com assentos originais, mas também oferece brincadeiras "limpas" e aventuras com água para crianças em ambientes pouco habituais para brincar. O AQuadrat® enriquece a vida urbana. Além disso, devido à sua construção robusta e às inúmeras possibilidades de combinação com parafusos de Arquimedes, rodas d'água ou bombas, o AQuadrat® também se apresenta como uma opção atraente de lazer aquático.

    Recomendado para

    • Crianças do jardim de infância
    • Crianças em idade escolar
    • Áreas de lazer públicas sem supervisão, como parques infantis, parques ou similares.
    • Piscinas sem supervisão, como piscinas ao ar livre, piscinas de aventura ou similares.
    Especificação
    • Technical information

      Pedestals
      Modular system made of natural mountain larch, in high-quality and superior construction

      Core-free
      Sawn-timbers core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel. For more detailed explanation of the quality characteristics see our website.

      With dovetail jointed corners. Gutters made of stainless steel, glass bead blasted. Functional elements made of stainless steel, glass bead blasted, rubber wedge made of industrial rubber 

      Order No. 5.51010 / 5.53200
      Up-to-date details on the connection for the water supply see Order No. 5.18000 Mushroom Spring and Order No. 5.17630 Playground Pump.

      Order No. 5.53300 / 5.53400
      Connection to mains water max. 6 bar, required diameter for water supply 3/4 inch inside (we recommend a compression proof diameter 3/4 inch).

      Dimensions
      (small deviations possible)

      Size of module: 1.50 x 1.50 m
      Height of single elements: 0.23 m
      Height of the substructure: 0.20 m

      Components
      Depending on the overall installation (Order No. 5.50001 - 5.53010)

      Trademark
      303 39 335.1 Germany

      Installation information

      Surfacing requirements
      No fall height according to standard; a staircase-like construction may make necessary a check of the critical fall heights.

      Recommendation
      Sand with drainage and pavement with gully and corresponding landscaping.

      Foundations per corner
      1 item 50 x 50 x 40 cm
      Excavation depth 70 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

      For use in aggressive environments such as salt or chlorine water, the water-bearing elements are also available in marine grade steel (V4A).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaquadrat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniclassPlayground Equipment