Publicar produtos
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game

    Pairs | Playground Equipment | Memory Game

    Traduzido por Google,

    Este jogo da memória, ideal para atividades ao ar livre, é um conhecido quebra-cabeça. O objetivo é encontrar pares de cartas correspondentes, o que estimula a memória. Dois jogadores se revezam virando duas peças de madeira com figuras de animais no verso. Se as duas figuras não combinarem, elas devem ser viradas novamente. O jogo continua até que um par seja encontrado. O jogador que tiver encontrado o maior número de pares no final é o vencedor.

    Recomendado para

    • Crianças do jardim de infância
    • Crianças em idade escolar
    • Jovens
    • Adultos
    • Pessoas idosas
    • Áreas de lazer públicas sem supervisão, como parques infantis, parques ou similares.
    Especificação
    • Technical information

      Frame and standposts made of stainless steel, glass bead blasted

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      12 pairs of turnable timber pieces made of oiled mountain larch with an animal theme on one side, mounted in sliding bushes. Animal themes made of stainless steel, laser cut and vibratory grinding.

      Pairs is also available with special themes, Order No. 9.15210 / 9.15220.

      Dimensions
      (small deviations possible)

      Height: 1.35 m
      Length: 0.95 m
      Width: 0.10 m
      Play area: 0.70 x 0.70 m
      Turnable timber: 0.10 x 0.10 m
      Weight: 45 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      No requirements

      Foundations

      2 items 40 x 40 x 40 cm
      Excavation depth 60 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniclassPlayground Equipment