Publicar produtos
Conference | Playground Equipment | Acoustic Play Equipment
Conference | Playground Equipment | Acoustic Play Equipment
Conference | Playground Equipment | Acoustic Play Equipment
Conference | Playground Equipment | Acoustic Play Equipment

    Conference | Playground Equipment | Acoustic Play Equipment

    Traduzido por Google,

    O som se comporta de maneira semelhante à água, razão pela qual pode ser direcionado por tubos, como era feito nos antigos telefones de navio. Podem ser instaladas de duas a quatro estações de fala/escuta, conectadas por tubulações subterrâneas e um distribuidor de som especial. É possível comunicar-se a distâncias excepcionalmente longas sem o uso de amplificadores eletrônicos. No entanto, o contato visual é essencial.

    Recomendado para

    • Crianças do jardim de infância
    • Crianças em idade escolar
    • Áreas de lazer públicas sem supervisão, como parques infantis, parques ou similares.
    • Áreas de recreação supervisionadas, como jardins de infância, escolas, programas extracurriculares ou similares.

    Sem barreiras

    • Jogo independente

    © Fotos: Anton Donikov / Richter Spielgeräte GmbH

    Especificação
    • Technical information

      Equipment made of stainless steel

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel. For more detailed explanation of the quality characteristics see our website.

      Cone shaped opening with perforated sheet cover.

      Dimensions
      (small deviations possible)

      Height: 1.40 m
      Tube diameter: 0.10 m
      Speech and listening tube: 0.20 m
      Depth: 0.55 m
      Weight: 21 kg per pillar

      Installation information

      Recommended space
      2.00 x 3.00 m per pillar. The distance between 2 pillars should not exceed 50 m. We recommend a maximum distance of 20 m up to 30 m between pillar and well.

      Foundations
      1 item 60 x 60 x 70 cm per pillar
      Excavation depth 90 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaconference
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniclassPlayground Equipment