Publicar produtos
Mill House with Crank Handle Pump and Mill Wheel | Playground Equipment | Water Play House
Mill House with Crank Handle Pump and Mill Wheel | Playground Equipment | Water Play House
Mill House with Crank Handle Pump and Mill Wheel | Playground Equipment | Water Play House
Mill House with Crank Handle Pump and Mill Wheel | Playground Equipment | Water Play House

    Mill House with Crank Handle Pump and Mill Wheel | Playground Equipment | Water Play House

    Traduzido por Google,

    A Casa do Moinho combina de forma criativa a nossa popular Casa sobre Palafitas, a nossa Bomba de Manivela, um canal de madeira e a nossa Roda de Moinho de madeira. Esta combinação única cria uma Casa do Moinho com um valor lúdico particularmente elevado. Oferece um espaço versátil e adaptável que pode ser harmoniosamente integrado em diversos tipos de terreno e abre inúmeras oportunidades de descoberta e brincadeira para as crianças.

    O elemento central da brincadeira é uma roda de moinho totalmente funcional, que é acionada bombeando água com nossa bomba de manivela e um canal de madeira. As crianças podem direcionar a água para o canal e observar como ela aciona a roda do moinho. Dessa forma, elas descobrem o fascinante efeito da água nos movimentos mecânicos de uma maneira lúdica.

    Nossa Casa do Moinho não só incentiva o jogo individual, como também a interação entre as crianças. Brincar com a água na roda do moinho e no canal estimula o trabalho em equipe: as crianças precisam decidir quanta água é necessária para abrir a comporta e girar a roda. Esse processo exige comunicação, trabalho em equipe e resolução conjunta de problemas, o que fortalece as habilidades sociais das crianças e promove a consciência da cooperação e da responsabilidade.

    Recomendado para

    • Crianças do jardim de infância
    • Crianças em idade escolar
    • Áreas de recreação supervisionadas, como jardins de infância, escolas, programas extracurriculares ou similares.
    • Áreas de lazer públicas sem supervisão, como parques infantis, parques ou similares.
    Especificação
    • Technical information

      Equipment made of natural mountain larch

      Core-free
      Sawn-timbers core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape

      Claddings
      Claddings made of mountain larch (4 - 5 cm). Peeled white by hand, natural tree surface remains tangible and perceptible

      Plywood
      Plywood made of mountain larch, three-layer (3 cm) or five-layer (4 cm). High dimensional stability, waterproof, glued according to DIN EN 13353:2011

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Floor of 25 mm tongue and groove boards. Steps of stairs made of hardwood, 32 mm.

      Mill Wheel
      Equipment made of natural mountain larch

      Roller bearings
      High-quality roller bearings made of chrome steel or stainless steel for rotating elements, easy to maintain and exchange, sealed

      Craftsman-like water wheel construction with grooved and slitted wood connections. Shaft, hub and hoop made of stainless steel, glass bead blasted.

      Crank Handle Pump
      Crank handle pump with extended run-out. Closed piston suction pump; pump made of stainless steel; cylinder and crank housing, mounting plate, piston rod and drive shaft made of stainless steel; the drive shaft brass bearing is replaceable, fitted with nipple for lubrication; cylinder with a liner made of brass alloy and plastic piston (POM); crank ring made of stainless steel, knob made of plastic material; the valve combination installed in the pump connection box for direct connection to mains water Ø 1 inch and a shut-off valve with backflow preventer (type EA) and drainage; external thread 1 inch; min. 2.5 bar water pressure, max. 6 bar; relief valve prevents backflow, water requirement approx. 18 l/min.

      Dimensions
      (small deviations possible)

      Height: 2.50 m
      Height floor: 0.60 m
      Length: 2.45 m
      Width: 3.45 m
      Weight: approx. 710 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 0.60 m

      Foundations
      4 items 50 x 50 x 40 cm
      Excavation depth 60 cm
      1 item 30 x 70 x 20 cm
      Excavation depth 40 cm
      1 item 90 x 50 x 50 cm
      Excavation depth 70 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamill-house-with-crank-handle-pump-and-mill-wheel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniclassPlayground Equipment