Publicar produtos
Off-road Vehicle | Equipment for Playgrounds
Off-road Vehicle | Equipment for Playgrounds
Off-road Vehicle | Equipment for Playgrounds
Off-road Vehicle | Equipment for Playgrounds
Off-road Vehicle | Equipment for Playgrounds

    Off-road Vehicle | Equipment for Playgrounds

    Traduzido por Google,

    O design amigável para crianças deste veículo off-road convida-as imediatamente a brincar. Inspirado em um veículo off-road de verdade, as crianças podem experimentar dirigir, mexer no volante, no galão de gasolina e em vários botões, ou explorar os pneus. Exploradores de todas as idades podem se segurar firme na estrutura robusta, subir e descer, e se divertir à vontade com brincadeiras de faz de conta.

    Recomendado para

    • Crianças em idade escolar
    • Áreas de recreação supervisionadas, como jardins de infância, escolas, programas extracurriculares ou similares.
    • Áreas de lazer públicas sem supervisão, como parques infantis, parques ou similares.
    • Áreas de lazer privadas sem supervisão, como parques de campismo ou similares.
    Especificação
    • Technical information

      Equipment made of natural mountain larch

      Core-free
      Sawn-timbers core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape

      Tongue and groove
      Tongue and groove planks made of 4 cm solid wood, highly resilient, no trickling of dust / sand, protection against direct rain

      Plywood
      Plywood made of mountain larch, three-layer (3 cm) or five-layer (4 cm). High dimensional stability, waterproof, glued according to DIN EN 13353:2011

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Chains
      Chains made of hot-dip galvanized steel (1.4301 / 1.4571 at extra charge) welded before galvanising, short-linked, without eyelets on the connecting parts, easy to exchange and shorten

      Dimensions
      (small deviations possible)

      Height: 1.75 m
      Length: 3.00 m
      Width: 1.60 m
      Weight: 525 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 1.00 m

      Foundations

      2 items 60 x 120 x 40 cm
      Excavation depth 60 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoff-road-vehicle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniclassPlayground Equipment