Publicar produtos
Sheep, standing | Playground Equipment | Play Figure
Sheep, standing | Playground Equipment | Play Figure
Sheep, standing | Playground Equipment | Play Figure
Sheep, standing | Playground Equipment | Play Figure
Sheep, standing | Playground Equipment | Play Figure
Sheep, standing | Playground Equipment | Play Figure

    Sheep, standing | Playground Equipment | Play Figure

    Traduzido por Google,

    O formato abstrato das ovelhas não representa nenhum problema para as crianças. Elas as reconhecem imediatamente como ovelhas em pé e descansando pela postura, pela expressão facial e pelo formato característico das orelhas. As ovelhas se tornam parte das brincadeiras de faz de conta, podendo ser usadas para montar ou como assentos alternativos. Quando dispostas em grupo, a área de recreação ganha uma atmosfera acolhedora e amigável.

    Recomendado para

    • Crianças menores de 3 anos
    • Crianças do jardim de infância
    • Áreas de lazer públicas, como parques infantis, parques ou similares.
    • Áreas de recreação supervisionadas, como jardins de infância, escolas, programas extracurriculares ou similares.
    Especificação
    • Technical information

      Equipment made of non-impregnated mountain larch

      Peeled white
      Palisades peeled white means that bark, cambium and sapwood are removed, the natural shape of the trunk is preserved and can be experienced

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Relief cut
      Targeted relief cut as an effective measure against cracks caused by drying. The cut defines the position of the stress equalization in the trunk and minimises natural cracking

      • Sheep, standing: Height 0.60 m, Length 1.00 m, Width 0.65 m, Weight 80 kg

      Components

      • 1 Sheep, standing, with 4 foundation irons

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 0.60 m

      Foundations

      (only necessary to immobilise the equipment)

      • 2 items: 50 x 30 x 15 cm
      • Excavation depth: 35 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasheep-standing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniclassPlayground Equipment