Publicar produtos
Small Bucket Wheel | Playground Equipment | Water Wheel
Small Bucket Wheel | Playground Equipment | Water Wheel
Small Bucket Wheel | Playground Equipment | Water Wheel

    Small Bucket Wheel | Playground Equipment | Water Wheel

    Traduzido por Google,

    A Roda de Baldes Pequena para fundações de terrenos é um destaque em áreas de recreação aquática, especialmente quando os reflexos da luz cintilante realçam o design agradável. As pequenas bacias, dispostas em formato radial, são muito atraentes para as crianças. Quando a roda começa a girar com a força da água, a bomba trabalha ainda mais intensamente para acelerar o movimento. A Roda de Baldes Grande também pode ser acionada por um fluxo de água em um canal.

    Recomendado para

    • Áreas de recreação supervisionadas, como jardins de infância, escolas, programas extracurriculares ou similares.
    • Áreas de lazer públicas sem supervisão, como parques infantis, parques ou similares.

    © Fotos: Richter Spielgeräte GmbH

    Especificação
    • Technical information

      Part of a group of bucket wheels for water-play installations (Order No. 5.15900 Small Bucket Wheel for concrete base, 5.15910 Small Bucket Wheel for site foundations, 5.15920 Big Bucket Wheel).

      Small Bucket Wheel
      Equipment made of stainless steel, glass bead blasted. Thickness of metal sheet 3 mm. Diameter of hemisphere 150 mm.

      Roller bearings
      High-quality roller bearings made of chrome steel or stainless steel for rotating elements, easy to maintain and exchange, sealed

      • Height: 0.45 m
      • Width: 0.65 m
      • Diameter of wheel: 0.40 m
      • Weight: 13 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      Recommendation: sand with drainage or paving with gully and appropriate terrain design.

      Bucket wheels run better in overshot operation (water flows onto the buckets from above); less water is required, but more height difference. With the Small Bucket Wheel, undershot operation is not possible. We recommend that the correct installation position be determined in a trial with water before final fixing.

      Foundations

      • 1 item: 50 x 90 x 30 cm
      • Excavation depth: 70 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

      For use in aggressive environments such as salt or chlorine water, the equipment is also available in marine grade steel (V4A).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmall-bucket-wheel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniclassPlayground Equipment