Publicar produtos
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment

    Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment

    Traduzido por Google,

    As almofadas sonoras proporcionam uma atividade atraente para quase todas as idades. Sons são produzidos ao pular ou correr sobre elas. Sequências sonoras surpreendentes são geradas, interrompidas por guinchos divertidos. É uma brincadeira para crianças e adultos. Como a instalação é feita com âncoras no solo, em vez de fundações, os sons podem ser alterados a qualquer momento. Novas sequências de movimento, novos sons e ruídos são então necessários.

    Recomendado para

    • Crianças do jardim de infância
    • Crianças em idade escolar
    • Áreas de recreação supervisionadas, como jardins de infância, escolas, programas extracurriculares ou similares.
    • Piscinas sem supervisão, como piscinas ao ar livre, piscinas de aventura ou similares.
    Especificação
    • Technical information

      Hopping surface made of textile-reinforced rubber belt, thickness 8 mm.

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Air spring with pipe, for installation in groups pentatonically tuned.

      • Height: 0.15 m
      • Length: 0.55 m
      • Width: 0.55 m
      • Weight: 25 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 0.60 m

      Foundations

      Excavation per item approx. 60 x 20 x 40 cm (only necessary to immobilise the equipment).

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasound-cushions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniclassPlayground Equipment