Publicar produtos
Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element
Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element
Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element
Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element
Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element
Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element
Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element
Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element

    Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element

    Traduzido por Google,

    O elemento água pode ser vivenciado de diversas formas através dos nossos bicos de pulverização. Eles produzem jatos de água com diferentes intensidades e formatos, criando assim uma área de brincadeiras aquáticas variada. Os bicos de pulverização são ativados pressionando o botão de água e controlados por uma válvula temporizadora automática.

    Recomendado para

    • Crianças em idade escolar
    • Áreas de recreação aquática sem supervisão
    • Piscinas sem supervisão, como piscinas ao ar livre, piscinas de aventura ou similares.
    Especificação
    • Technical information

      Part of our range of spraying heads with small flange (Order No. 5.18830 - 5.18838), made of stainless steel, glass-bead blasted, with brass sprayhead.

      Order No. 5.18830
      Spraying head with small flange, soft water jet

      Connection

      • External thread: 1 inch
      • Line diameter: 3/4 inch
      • Max. distance from water source: 8 m

      Foundation anchor
      Order No. 5.18056, foundation anchor for small flange, hot-dip galvanised.

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspraying-head-with-weak-water-jet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniclassPlayground Equipment