Publicar produtos
Stainless Steel Slide | Playground Equipment | Slide
Stainless Steel Slide | Playground Equipment | Slide
Stainless Steel Slide | Playground Equipment | Slide
Stainless Steel Slide | Playground Equipment | Slide
Stainless Steel Slide | Playground Equipment | Slide

    Stainless Steel Slide | Playground Equipment | Slide

    Traduzido por Google,

    Na nossa experiência, os escorregadores são a forma mais emocionante de voltar ao nível do solo. Por isso, a combinação de um escorregador com outros equipamentos aumenta o valor lúdico do conjunto. Esta versão em aço inoxidável, especialmente robusta e de fácil manutenção, possui um perfil de escorregador bem projetado. Uma descida íngreme no início, para uma aceleração rápida, é seguida por uma saída longa e suave. Com laterais mais altas, permite uma altura máxima de queda crítica de 2,50 m.

    Recomendado para

    • Crianças menores de 3 anos
    • Crianças do jardim de infância
    • Crianças em idade escolar
    • Áreas de recreação supervisionadas, como jardins de infância, escolas, programas extracurriculares ou similares.
    • Áreas de lazer públicas sem supervisão, como parques infantis, parques ou similares.
    Especificação
    • Technical information

      Part of our range of stainless steel slides, available in various designs depending on the fall height.

      Stainless steel slide
      Slide made of stainless steel, glass bead blasted. Handrail tube Ø 42 mm, thickness 2 mm. Height of sides 16 or 20 cm. Attached at the top and bottom with mounting plates.

      One-piece construction
      Total construction of the slide made of 2 mm stainless steel, drawn in box form, surface glass bead blasted, without welding seam between sliding surface and side cheek.

      Height of sides 15 cm from a fall height of 1.00 m. Versions with side thickness 2 mm / sliding surface thickness 2.5 mm or side thickness 2.5 mm / sliding surface thickness 2 mm are available. Available with higher sides for fall height of more than 2.00 m.

      Dimensions (see sketches)
      (small deviations possible; weight depending on version approx. 48 - 180 kg)

      Installation information

      Surfacing requirements
      Depending on the installation height; embankment slides depending on the topographic situation. In the run-out area we recommend material such as sand.

      Foundations

      Slides with ground anchor do not need concrete foundations; all other slides 1 item 30 x 70 x 30 cm, excavation depth 70 cm.

      Note on installation
      Avoid orientation of the slide to the south (heating up of material).

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastainless-steel-slide
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniclassPlayground Equipment