Publicar produtos
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel

    Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel

    Traduzido por Google,

    Nosso sistema de calhas de madeira é composto por 10 elementos de diferentes formatos e funções, que podem ser combinados para criar instalações aquáticas personalizadas. As calhas possuem diferentes tipos de comportas móveis e podem ser instaladas inclinadas ou na horizontal. Elas permitem atividades aquáticas interessantes, especialmente atraentes para crianças. Algumas calhas, com a largura de mesas, podem ser usadas para brincar com lama e distribuir água. Os pés são mais compridos, permitindo cortes em diferentes alturas durante a construção. Isso possibilita atender a necessidades especiais, como, por exemplo, crianças em cadeiras de rodas. Este sistema de calhas pode ser combinado com diferentes rodas d'água e parafusos de Arquimedes.

    Recomendado para

    • Crianças do jardim de infância
    • Áreas de recreação supervisionadas, como jardins de infância, escolas, programas extracurriculares ou similares.
    • Áreas de lazer públicas sem supervisão, como parques infantis, parques ou similares.
    • Áreas de recreação aquática sem supervisão

    Sem barreiras

    • Jogo independente
    Especificação
    • Technical information

      Part of our wooden water channel system.

      Triangular channel
      Equipment made of non-impregnated mountain larch.

      Core-free
      Sawn-timbers core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Tongue and groove
      Tongue and groove planks made of 4 cm solid wood, highly resilient, no trickling of dust / sand, protection against direct rain, sealed with microcellular rubber

      • Standard length: 2.00 m (can also be delivered shorter)
      • Height difference: 24 cm
      • Weight: 30 - 90 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      No fall height according to standard; staircase-like constructions may make an examination of the fall height necessary. Recommendation: sand with drainage or paving stone with gully; for playing with mud, sand is required.

      Required space and foundations according to overall installation; excavation depth 70 cm each.

      Planning information
      Equipment marked with a pointing arrow needs to be installed with a gradient of approx. 2% (= 2 cm on 1 m).

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatriangular-channel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniclassPlayground Equipment