Publicar produtos
Water Flap | Playground Equipment | Water Play Element
Water Flap | Playground Equipment | Water Play Element
Water Flap | Playground Equipment | Water Play Element

    Water Flap | Playground Equipment | Water Play Element

    Traduzido por Google,

    As instalações de jogos aquáticos tornam-se ainda mais atraentes quando ajudam a vivenciar a água de diferentes maneiras. As crianças, em particular, adoram represar a água. Por um lado, elas são momentaneamente as "donas" do elemento água ao conter a enchente e, por outro, experimentam, através da brincadeira, o poder da água ao abrir a comporta da represa.

    Recomendado para

    • Crianças do jardim de infância
    • Crianças em idade escolar
    • Áreas de recreação aquática sem supervisão
    Especificação
    • Technical information

      Part of the dam system (Order No. 5.20900 Dam of Wood, 5.20905 Water Flap, 5.20910 / 5.20915 Damming Wedge) for variable damming of water in water-play channels.

      Water Flap
      Equipment made of stainless steel, glass bead blasted. Seal made of 10 mm rubber plate.

      • Height: 0.43 m
      • Width: 0.60 m
      • Damming height: 0.16 m
      • Weight: 17 kg

      Components

      • 1 part

      Installation information

      Surfacing requirements
      Recommendation: surface of reinforced watercourse

      Foundations depending on installation situation.

      For use in aggressive environments such as salt or chlorine water, the Water Flap is also available in marine grade steel (V4A).

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawater-flap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniclassPlayground Equipment