Publicar produtos
Wobble Dish | Playground Equipment | Wobble Equipment
Wobble Dish | Playground Equipment | Wobble Equipment
Wobble Dish | Playground Equipment | Wobble Equipment
Wobble Dish | Playground Equipment | Wobble Equipment
Wobble Dish | Playground Equipment | Wobble Equipment
Wobble Dish | Playground Equipment | Wobble Equipment

    Wobble Dish | Playground Equipment | Wobble Equipment

    Traduzido por Google,

    O Wobble Dish comporta de uma a três crianças pequenas e proporciona muita diversão com balanços e oscilações. Ao transferirem o peso do corpo, as crianças podem balançar para frente e para trás, girar em círculos ou rolar enquanto o prato se move em torno do seu ponto central de apoio. Dessa forma, ocorre um efeito de sobreposição, e os movimentos nem sempre acontecem como o esperado. No entanto, é justamente isso que torna a brincadeira divertida, inclusive para as crianças menores. A coordenação motora e a disposição para correr riscos são desenvolvidas por meio da brincadeira.

    Recomendado para

    • Crianças menores de 3 anos
    • Crianças do jardim de infância
    • Áreas de recreação supervisionadas, como jardins de infância, escolas, programas extracurriculares ou similares.
    • Áreas de lazer públicas sem supervisão, como parques infantis, parques ou similares.
    Especificação
    • Technical information

      Base made of non-impregnated mountain larch

      Core-free
      Sawn-timbers core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape

      Tongue and groove
      Tongue and groove planks made of 4 cm solid wood, highly resilient, no trickling of dust / sand, protection against direct rain

      Roller bearings
      High-quality roller bearings made of chrome steel or stainless steel for rotating elements, easy to maintain and exchange, sealed

      Dish and cover of bearing made of 2 mm thick stainless steel, glass bead blasted, with grip rim. The rotating joint is covered with a rubber ring for finger protection.

      • Height: 0.75 m
      • Diameter: 1.10 m
      • Weight: 190 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 0.60 m

      Foundations

      Excavation for pre-fabricated foundation Ø 1.05 x 0.07 m. For installation in loose material, an additional anchorage in in-situ concrete is necessary (on site).

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawobble-dish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniclassPlayground Equipment