Publicar produtos
Wobbly Sheep | Playground Equipment | Spring Rocker
Wobbly Sheep | Playground Equipment | Spring Rocker
Wobbly Sheep | Playground Equipment | Spring Rocker
Wobbly Sheep | Playground Equipment | Spring Rocker

    Wobbly Sheep | Playground Equipment | Spring Rocker

    Traduzido por Google,

    O artista apropriou-se dos temas ovelha e rebanho em diferentes níveis e os abstraiu com maestria. A lã espessa e felpuda, as orelhas de formato suave e os pés desajeitados de uma ovelha são transpostos, assim como a aparência paciente e humilde que ela exibe enquanto pasta. Mesmo que o movimento não remeta imediatamente a ovelhas, o delicado oscilar do corpo reflete as ondulações de um rebanho em movimento.

    Quando dispostas em conjunto, essas obras de arte evocam associações com rebanhos de ovelhas, unidade na diversidade e até mesmo – devido à abstração bem-sucedida – a relação de cada um com a natureza.

    A ovelha é igualmente adequada para um espaço de brincadeiras artisticamente concebido em ambientes urbanos. Em áreas de lazer, os animais podem ser usados ​​como assentos alternativos e divertidos para jovens e adultos, promovendo relaxamento e descontração através do seu movimento. Os espaços infantis ganham uma identidade inconfundível com um rebanho de ovelhas.

    Recomendado para

    • Áreas de recreação supervisionadas, como jardins de infância, escolas, programas extracurriculares ou similares.
    • Áreas de lazer públicas sem supervisão, como parques infantis, parques ou similares.

    © Fotos: Richter Spielgeräte GmbH

    Especificação
    • Technical information

      Part of a group of wobbly animals made of solid wood (Order No. 4.24270 Wobbly Sheep, 4.24273 Wobbly Wild Boar, 4.24276 Wobbly Calf).

      Wobbly Sheep
      Equipment made of solid poplar wood, worked on by hand, boiler pressure impregnated according to DIN 68800-3, use class 4.

      Richter Hercules type rope
      Richter Hercules type rope, a combination of galvanised six-strand steel cables and polyester yarn, diameter > 20 mm, laid and glued with very good abrasion resistance, strong sheathing even in the case of damage by puncturing

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Bearing: rubber-metal connection, only intended for gentle movement. Standard colour rope (ears): natural.

      • Wobbly Sheep: Length 0.70 m, Height 0.70 m, Width 0.40 m, Weight 125 kg

      Every animal is unique, therefore the indications of the measurements may vary.

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 1.00 m

      Foundations

      Excavation depth for ground anchor: 85 x 70 x 40 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawobbly-sheep
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniclassPlayground Equipment