Publicar produtos
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
    Rieder

    Rieder | concrete skin | salt'n'pepper

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os painéis de grande formato feitos de concreto armado com fibra de vidro abrem muito espaço para o design de fachadas individuais. a pele de concreto pode suportar as cargas mais altas com enormes tamanhos de laje. Devido às suas propriedades robustas, os painéis são à prova de intempéries e têm uma longa vida útil. A pele de concreto se estende suavemente sobre edifícios e, quando combinada com fôrmas, sobre cantos e bordas. Isso cria um fluxo único de material. O concreto armado com fibra de vidro não é combustível e consiste em recursos minerais. Sua aparência autêntica cria uma vibração natural na fachada.

    Os painéis com textura sal e pimenta têm um grão pequeno e escuro que adiciona entusiasmo à fachada. O contraste das lajes bicolores varia de acordo com a cor do concreto.

    Especificação
    • The panels with texture salt'n'pepper have a small, dark grain that adds zest to the facade. The contrast of the two-tone slabsvaries according to the colour of the concrete.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarieder_cs_salt_n_pepper
    • Familia de productoconcrete skin
    • Grupo de produtossalt'n'pepper
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-05-11
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)13
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento